Publiko produktet
SloanStone® ELWF 82000 2-Station Wall-Mounted Waterfall Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELWF 82000 2-Station Wall-Mounted Waterfall Sink

Features

  • Single molded basin
  • Higher, Adult ADA portion of the sink cascades down to a lower, TAS compliant portion of the sink
  • Sink ends with an extended leg that stops before the floor for easy cleaning
  • Deck mounted faucets or point-of-use sensor operation
  • Easily reparable and non-porus
  • 25 Color Options
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sinks_sloanstone_elwf-82000
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuSinks/Lavatories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika
Afganistan
Anguilla
Arjantin
Mısır
Azerbaycan
Antigua ve Barbuda
Bolivya
Bahreyn
Aruba
Brezilya
Bangladeş
Bahamalar
Ekvador
Bhutan
Barbados
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Birleşik Arap Emirlikleri
Belize
Fransız Guyanası
British Indian Ocean Territory
Bermuda
Guyana
Brunei Sultanlığı
Birleşik Devletler
Kolombiya
Christmas Adası
Caribbean Netherlands
Paraguay
Çin
Cayman Adaları
Peru
Cocos Adaları
Curaçao
Şili
Endonezya
Dominik
Surinam
Ermenistan
Dominik Cumhuriyeti
Uruguay
Filipinler
El Salvador
Venezuela