Publiko produktet
WEUS-7000.1001 SU-7009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
Sloan Valve

WEUS-7000.1001 SU-7009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer

4.6 / 5 yıldız4.6(10 incelemeler)

Features

  • Complete urinal system including Royal flushometer designed to maximize performance
  • Thorough washdown flushing action
  • Durable, hygienic vitreous china construction
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.urinal-combos_weus-70001001
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuUrinal Flushometer Combos
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010235
  • ETIM AdıUrinal
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika