Publiko produktet
SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • White Vitreous China
  • Washdown flushing action
  • Integral flushing rim
  • ¾" I.P.S. rear spud inlet
  • 2" NPT outlet flange
  • Fully concealed trapway
  • Vandal resistant strainer assembly included
  • All mounting hardware included
  • 100% factory flush tested
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.urinals_SU-7419
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuSloan Urinals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010235
  • ETIM AdıUrinal
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika