Publiko produktet
WES 1000 Vitreous China Waterfree Urinal
Sloan Valve

WES 1000 Vitreous China Waterfree Urinal

Vitreous China Waterfree Urinal
Özellikler
    • Uses no water for maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Conserves up to 40;000 gallons of water each year
    • Touch-free operation promotes hygiene and eliminates cross contamination
    • Patented, sealed locking cartridge engineered to last for an average of 7;000 uses
    • Five new and improverd features minimizes odors and mess
    • cUPC certified to meet or exceed ASME 112.19.19 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Red List Free
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.urinals_wes-1000
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuSloan Urinals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010235
  • ETIM AdıUrinal
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika