Publiko produktet
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

4.0 / 5 yıldız4.0(14 incelemeler)
The SkyVault Series is a line of modular, high output tubular daylighting devices that deliver massive amounts of daylight to large volume spaces with high, open ceilings.
Özellikler
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SkyVault_M74DS-O
  • Ürün ailesiLighting
  • Ürün grubuDaylighting system
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Güneş Enerjisi Borulu Pencereler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıSkylights
  • UNSPSC kodu301718
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTubular Skylights
  • OmniClass numarası23-17 17 13 21
  • OmniClass başlığıTubular Skylights
  • CSI UniFormat II koduB3020
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Openings