Publiko produktet
SolaMaster Series - 750 DS-O Open Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-O Open Ceiling

The SolaMaster 750 DS is designed to deliver consistent light output throughout the day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, but rejects high-angle rays at midday to prevent glare, overlighting and overheating.  Perfect for large spaces with open ceilings where a consistent level of light is required during typical work hours.
Özellikler
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SolaMaster_750DS_O
  • Ürün ailesiLighting
  • Ürün grubuDaylighting system
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Güneş Enerjisi Borulu Pencereler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıSkylights
  • UNSPSC kodu301718
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTubular Skylights
  • OmniClass numarası23-17 17 13 21
  • OmniClass başlığıTubular Skylights
  • CSI UniFormat II koduB3020
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Openings