Publiko produktet
Boardwalk
Arşivlendi

Boardwalk

Boardwalks beautiful tiles are inspired by the unique textures of wooden beams. Perfect as an alternative to traditional floorboards, this range comes in eight colours, four versatile sizes and an extra three large format sizes.
Özellikler
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - < 0.1% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 50-60 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - No rating
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Boardwalk
  • Ürün ailesiNatural
  • Ürün grubuWood
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-01-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemePorselen
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıTiles and flagstones
  • UNSPSC kodu301317
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • OmniClass numarası23-15 17 13
  • OmniClass başlığıFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs