Publiko produktet
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard. - CG-PD-400-PIPE
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.spears-cg-pd-400-pipe
    • Ürün ailesiMarine
    • Ürün grubuPipe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCPVC
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • UNSPSC adıPlumbing connectors
    • UNSPSC kodu40141720
    • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
    • OmniClass numarası23-27 43 00
    • OmniClass başlığıPipe Fittings
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures