Publiko produktet
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Arşivlendi

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Özellikler
    • prepaint steel or gavanized steel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FIL010001
    • Ürün ailesiRoof Cladding
    • Ürün grubuCold roof cladding
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-01
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)35
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)6.83
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çelik Konstrüksiyon