Publiko produktet
STRUGAL S44M CC Sliding
STRUGAL S44M CC Sliding
STRUGAL S44M CC Sliding
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Sliding

    4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)
    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    Özellikler
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.strugal_s44mcc_s
    • Ürün ailesiSistemas de Protección Solar
    • Ürün grubuSTRUGAL S44M CC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıShutters
    • UNSPSC kodu30151801
    • Uniclass 2015 koduSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Shutters
    • OmniClass numarası23-17 21 11 13
    • OmniClass başlığıExterior Shutters
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    İspanya
    Fas
    Portekiz