Publiko produktet
STRUGAL FIXED LATTICEWORK
STRUGAL FIXED LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL FIXED LATTICEWORK

    4.4 / 5 yıldız4.4(12 incelemeler)
    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.strugal_solar_fija
    • Ürün ailesiSistemas de Protección Solar
    • Ürün grubuSTRUGAL CELOSÍA
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıShutters
    • UNSPSC kodu30151801
    • Uniclass 2015 koduSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Shutters
    • OmniClass numarası23-17 21 11 13
    • OmniClass başlığıExterior Shutters
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    İspanya
    Fas
    Portekiz