Publiko produktet
Wall cabinet 70x30 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x30 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Vsk30S
  • Ürün ailesiForma/Skapa
  • Ürün grubuBadrumsmöbler
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets