Publiko produktet
Wall cabinet 70x40 frame
Svedbergs
Arşivlendi

Wall cabinet 70x40 frame

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Vsk40R
  • Ürün ailesiStil
  • Ürün grubuBadrumsmöbler
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets