Publiko produktet
Shower screens 180 Corner shower 100x100
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 / 5 yıldız3.9(9 incelemeler)

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CS180_100X100
  • Ürün ailesi180
  • Ürün grubuShower Screen
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa