Publiko produktet
Deep 60
Svedbergs

Deep 60

Washbasin Deep 60x45 Fits Forma och Stil 60x45
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Deep6045
  • Ürün ailesiForma/Stil
  • Ürün grubuTvättställ
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass numarası23-19 31 17
  • OmniClass başlığıSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures