Publiko produktet
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Skoga_FC_70x80
  • Ürün ailesiSkoga
  • Ürün grubuShower Screen
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1980
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures