Publiko produktet
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Heated towel rail Bas. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both. Available in four sizes in white or chrome.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.TD-Bas_500X690
  • Ürün ailesiBas
  • Ürün grubuTowel Drier
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)690
  • Genişlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails