Publiko produktet
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip 8" Wall Mount Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-028
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuEquip Pre-Rinse Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-12-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)35.69
  • Genişlik (inç)11.75
  • Derinlik (inç)16.5
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Lbs)14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar