Publiko produktet
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 3/8" x 30' Enclosed Coated Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-106
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuEnclosed Hose Reel Assembly
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)16.44
    • Genişlik (inç)6.5
    • Derinlik (inç)16.44
    İlgili
    • Ana malzemeEpoksi
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Lbs)47
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar