Publiko produktet
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-084
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuFaucet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-12-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)9
  • Genişlik (inç)16
  • Derinlik (inç)5.25
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)5.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar