Publiko produktet
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 3/8" x 35' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-099
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuOpen Hose Reel Assembly
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)18
    • Genişlik (inç)7.19
    • Derinlik (inç)16.56
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Lbs)41
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar