Publiko produktet
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-101
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuOpen Hose Reel Assembly
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)20.56
    • Genişlik (inç)9.44
    • Derinlik (inç)21.06
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Lbs)61.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar