Publiko produktet
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 Mini Pre-Rinse Unit, Base Faucet, Single Hole Deck Mount, Dual Temperature, Lever Handles
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-117
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuLow Profile Pre-Rinse Unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)24.81
    • Genişlik (inç)7.44
    • Derinlik (inç)7.38
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)12.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar