Publiko produktet
EC-3100-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, GN, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

EC-3100-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, GN, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, GN, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-EC-3100-SMT8V05
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuSensor Faucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriTayvan
  • Ağırlık net (Lbs)10.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar