Publiko produktet
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-EC-3103-VF05
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuSensor Faucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)5.06
  • Genişlik (inç)6.12
  • Derinlik (inç)4.88
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriTayvan
  • Ağırlık net (Lbs)8.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar