Publiko produktet
Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM
Tamlyn

Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM

Designed to cover vertical joints in siding. Provides a smooth seam.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Do not install XtremeTrim® Vertical Siding H Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Özellikler
  • ITEM ID

    SHM516

    • A: 1/2”
    • B: 3/8”

    SHM716

    • A: 3/4”
    • B: 7/16”

    SHM58

    • A: 3/4”
    • B: 5/8”

    SHM34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    SHM1

    • A: 1”
    • B: 1”

    SHM114

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-008
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuH‑Mold, Vertical
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada