Publiko produktet
Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM
Tamlyn

Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM

XtremeTrim® Vertical Panelseam® T-Mold serves as a minimal expansion joint between panels. Works with all 5/16″ panel profiles/ finishes. Not recommended for use with thicker panels.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Panelseam® Do not install XtremeTrim® Vertical T Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Özellikler
  • ITEM ID

    TM158

    • A: 5/16”
    • B: 8'

    TM1510

    • A: 5/16”
    • B: 10'

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-009
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuT‑Mold, Vertical
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada