Publiko produktet
Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV
Tamlyn

Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV

Creates a minimalist shadow line with simple reveal space that allows installation vertically, horizontally or diagonally. Can be used in conjunction with 5/8” drywall, panel installation and wrapped surface finishes such as fabric or vinyl wall coverings. Ridged faces for tape & float and pre-punched holes for easy install (hole placement may vary).

Available in 10’ length. 6063 T5 aluminum with standard clear anodized or primed finish. Anodized color and powder coating finishes available with custom color matching.

Özellikler
  • ITEM ID

    RV-14

    • A: 1/4”
    • B: 1/4”

    RV5-12

    • A: 1/2" 
    • B:1/2"

    RV5-100

    • A: 1"
    • B: 1/2"

    RV5-200

    • A: 2"
    • B: 1/2"
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-011
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuReveal, Vertical
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada