Publiko produktet
3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC
Tamlyn

3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC

A traditional outside corner without the joints, caulked seams and nail holes that butted 1x4s require.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® 3-1/2″ Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Özellikler
  • ITEM ID:

    XOC12:

    • A: 1" 
    • B: 2"

    XOC35:

    • A: 3-1/2” 
    • B:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-022
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuOutside Corner
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada