Publiko produktet
Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL
Tamlyn

Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL

Unique design creates an aesthetically attractive blunt corner look, for a strong durable outside corner with vertical siding panels.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Blunt Panel Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Özellikler
  • XOCBL516: 

    • A:1/2”
    • B: 3/8”
    • C: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-024
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuOutside Corner, Blunt
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada