Publiko produktet
Double Reveal Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCDR
Tamlyn

Double Reveal Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCDR

An outside corner that complement the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Double Reveal Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Özellikler
  • XOCDR516 

    • A3: /8” 
    • B: 3/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-027
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuOutside Corner, Double Reveal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada