Publiko produktet
Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR
Tamlyn

Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Özellikler
  • ITEM ID:

    XICR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-035
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuInside Corner, Reveal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada