Publiko produktet
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Özellikler
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-036
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuInside Corner, Low Profile, Plank
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada