Publiko produktet
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Özellikler
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-037
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuInside Corner, Transition, Low Profile
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada