Publiko produktet
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Arşivlendi

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Özellikler
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.piterak-xs-20
    • Ürün ailesiFacade
    • Ürün gruburainscreen cladding
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-27
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)210
    • Genişlik (mm)1500
    • Derinlik (mm)18
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • Uniclass 2015 koduSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTerracotta Wall Panels
    • OmniClass numarası23-13 37 13
    • OmniClass başlığıExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls