Publiko produktet
URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Özellikler
  • URSA HOMETEC 35 (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 10.000 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.85 m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.40 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.55 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm]; thermal resistance R=6.25 [m2K/W] -thickness 220[mm]; thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm]; thermal resistance R=7.40 [m2K/W] -thickness 260[mm];
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BE_MAT_GLW_TER_Hometec_35_60_1
  • Ürün ailesiURSA TERRA
  • Ürün grubuInsulation
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1000
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)60
İlgili
  • Ana malzemeMaden yünü
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)1.32
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19 11 17
  • OmniClass başlığıFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa