Publiko produktet
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Özellikler
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • Ürün ailesiURSA TERRA
  • Ürün grubuInsulation
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1000
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)100
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeMaden yünü
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)1.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19 11 17
  • OmniClass başlığıFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa