Publiko produktet
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

A board for acoustic and thermal insulation, made of mineral wool with the highest acoustic parameters. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
Özellikler
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • Ürün ailesiURSA GLASSWOOL
  • Ürün grubuInsulation
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2019-05-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1000
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeMaden yünü
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19 11 17
  • OmniClass başlığıFiberglass Slab and Board Thermal Insulation