Publiko produktet
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Vicon’s Roughneck AI Fisheye Camera is a 360° IP dome camera that provides a high-resolution, hemispherical view that eliminates blind spots and improves long-term reliability. This NDAA/GSA/TAA compliant camera is a vandal-proof 360-degree dome camera that can be mounted on a ceiling or wall and is suitable for both outdoor and indoor applications.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vicon-v2360-panoramic
  • Ürün ailesiCameras
  • Ürün grubuNetwork Panoramic Cameras
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass numarası23-29 11 00
  • OmniClass başlığıSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security