Publiko produktet
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Beryl Quartz Countertop

    A part of the Above the Cloud collection, Beryl is inspired by the soft gray clouds tinged with pale blue just before sunrise. Its delicate hues and flowing veins capture the peaceful beauty of dawn, evoking a feeling of tranquility and an aspiration of creation.

    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.beryl-quartz-countertop
    • Ürün ailesiExotic Collection
    • Ürün grubuBeryl BQ6984
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework