Publiko produktet
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Alaska Black Quartz Countertop

    Inspired by granite’s natural charm, Vicostone Alaska Black reinterprets the wild and free elements of the stone with a white, gray and black color palette.

    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cold-spring-quartz-countertop
    • Ürün ailesiNatural Collection
    • Ürün grubuAlaska Black BQ9441
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)56
    • Genişlik (inç)119
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework