Publiko produktet
Halila Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Halila Quartz Countertop - Special Order

BQ3600 Halila draws inspiration from majestic limestone mountains, featuring a neutral beige tone that exudes calm and timeless beauty. Its soft, natural look evokes the layered textures of weathered stone.
Özellikler
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.halila-quartz-countertop
  • Ürün ailesiClassic Collection
  • Ürün grubuHalila BQ3600
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)65
  • Genişlik (inç)130
İlgili
  • Ana malzemeQuartz
  • Tasarım yeriVietnam
  • Üretim yeriVietnam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • ETIM KoduEC010182
  • ETIM AdıNatural stone tile
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass numarası23-21 19 15
  • OmniClass başlığıSpecialty Casework