Publiko produktet
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Parsenn Quartz Countertop

    Parsenn takes inspiration from natural Calacatta marble, but slims down the veins for a chic modern look. The warm gray veins harmonize with the warm snowcap white marble-look background with scattered small gray veins that dance around.
    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.parsenn-quartz-countertop
    • Ürün ailesiExotic Collection
    • Ürün grubuParsenn BQ8627
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework