Publiko produktet
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Stellar Quartz Countertop

    This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
    Özellikler
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.stellar-quartz-countertop
    • Ürün ailesiClassic Collection
    • Ürün grubuStellar BS390
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)65
    • Genişlik (inç)130
    İlgili
    • Ana malzemeQuartz
    • Tasarım yeriVietnam
    • Üretim yeriVietnam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC010182
    • ETIM AdıNatural stone tile
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass numarası23-21 19 15
    • OmniClass başlığıSpecialty Casework