Publiko produktet
MHXWFWCA - Maximus MVX range, Brackets
Videotec

MHXWFWCA - Maximus MVX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Dimensions:ᅠ ᅠØᅠ ᅠ101.6mm (4in) Compatible with the bracket:ᅠ ᅠNXFWBT
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mhxwfwca
  • Ürün ailesiMaximus
  • Ürün grubuEx-proof cameras, Brackets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)93
  • Genişlik (mm)120
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • IFC sınıflandırmasıAlarm
  • ETIM KoduEC001527
  • ETIM AdıVideo surveillance system
  • UNSPSC adıSecurity cameras
  • UNSPSC kodu46171610
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVideo Surveillance
  • OmniClass numarası23-37 15 11
  • OmniClass başlığıCameras
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security