Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Özgün ref.: nxptzwb
Marka: Videotec
Ürün ailesi: NXPTZ
Ürün grubu: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
İle (mm): 200
Yükseklik (mm): 130
Derinlik (mm): 400
Yayınlanma tarihi: 2018-08-27
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 5.4

BIMobject Kategorisi: Elektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
IFC sınıflandırması: Alarm
UNSPSC adı: Security cameras
UNSPSC kodu: 46171610
Uniclass 1.4 Kod: L76261
Uniclass 1.4 Tanım: Cameras
Uniclass 2.0 Kod: PR-16-15-22
Uniclass 2.0 Tanım: Digital Cameras
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 Tanım: Survey cameras
NBS Reference Kod: 75-40
NBS Reference Tanım: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
OmniClass Numarası: 23-37 15 11
OmniClass Başlığı: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

İsim Değer
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 400 mm

BIMobject®