Publiko produktet
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Arkitekt Urinal Lid without Holes, Back Water Inlet, Back Output

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series.

    Water Saving
    Green Building Certification

    Product code: 6663B003-0199

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.6663
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuUrinals
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)575
    • Genişlik (mm)365
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)16.83
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010235
    • ETIM AdıUrinal
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Urinals
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya