Publiko produktet
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-A42930

Product code: A42930

Özellikler

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A42930
  • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
  • Ürün grubuFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-03-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)162
  • Genişlik (mm)220
  • Derinlik (mm)110
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)1.56
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010862
  • ETIM AdıBath mixing tap
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 19
  • OmniClass başlığıFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya