Publiko produktet
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    Özellikler
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A45151
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuFaucet Complementary - Traps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)265
    • Genişlik (mm)66
    • Derinlik (mm)425
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.64
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010947
    • ETIM AdıTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC adıTraps and strainers
    • UNSPSC kodu401425
    • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-27 37 00
    • OmniClass başlığıLiquid Traps
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya