Publiko produktet
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Floor Standing Bidet, Back-To-Wall, 54 cm, One Tap Hole, Without Side Holes

    Product code: 7039B003-0288

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Bidet-FloorMounted-Vitra_integraSeries_7039B003-0288
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuBidets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)540
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)27.465
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya